Publier vos produits
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow1000 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,
    Le Flow1000 a été conçu pour répondre aux exigences d'un renouvellement d'air optimal dans tous les environnements à forte fréquentation – salles de classe, crèches, espaces de loisirs, bureaux partagés, espaces de coworking, commerces et cantines – où une qualité d'air intérieur élevée est essentielle sans compromettre le confort et l'efficacité énergétique. Avec des débits d'air variables jusqu'à 1 000 m³/h, il est idéal pour intégrer un système VRC décentralisé dans les bâtiments existants, évitant ainsi des travaux complexes et invasifs tout en minimisant le temps de pose des gaines et d'installation. Le Flow1000 est disponible en version autonome et en version acier, avec un couvercle en acier peint en blanc pour une installation apparente. Un rendement de récupération de chaleur de 80 %, d'excellentes performances de purification de l'air assurées par les filtres à particules grossières 80 % + ePM1 80 %, et une maintenance aisée font du Flow1000 la solution idéale pour la rénovation de systèmes VRC, sans compromis. L'installation nécessite deux forages de 250 mm sur le mur périphérique pour la gestion de l'air insufflé et extrait. Il est également possible de réaliser cette opération à l'aide de quatre conduits de 125 mm avec des accessoires dédiés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow1000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur