Publier vos produits
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow120 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,
    Silencieux et performant, le Flow120 est un système VMC double flux encastrable offrant une capacité de renouvellement d'air jusqu'à 120 m³/h. Doté de 4 vitesses de ventilation réglables, d'un mode nuit et d'une fonction hyperventilation, le Flow120 d'Helty assure une ventilation optimale des espaces résidentiels modernes et des petits bureaux du secteur tertiaire. Grâce à ses différentes options de finition (tôle métallique à peindre ou plexiglas blanc/noir), le Flow120 s'intègre harmonieusement à tous les environnements, des intérieurs de maison aux espaces de bureaux. Sa conception encastrable permet également une installation sur des murs extérieurs d'une épaisseur minimale de 34,5 cm. L'échangeur de chaleur à enthalpie assure une récupération de chaleur jusqu'à 88 %, garantissant une haute efficacité énergétique. Pour une installation horizontale, par exemple sous une fenêtre, la version Flow120H est spécialement conçue à cet effet. Le modèle gainable Flow C120 offre une solution encore plus polyvalente pour la conception de systèmes VMC double flux, permettant de desservir plusieurs pièces d'un logement. La version Flow120 avec grilles de sortie sur le côté de l'embrasure de la fenêtre permet une installation sans compromis, préservant pleinement l'esthétique de la façade.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur