Publier vos produits
Flow30 heat recovery ventilator
Flow30 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow30 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,

    Helty Flow30 est le système VRC mural décentralisé le plus accessible de la gamme, conçu spécifiquement pour assurer une ventilation de base efficace à moindre coût. C'est la solution idéale pour optimiser l'exploitation des sites et simplifier la planification des systèmes dans les projets exigeant des économies d'échelle et des processus d'installation rationalisés.

    Flow30 simplifie la gestion de la ventilation grâce à une configuration prédéfinie, avec des fonctions essentielles et seulement deux vitesses de fonctionnement. Idéal pour les pièces jusqu'à 30 m², Flow30 offre une alternative fiable et économique aux systèmes gainables, garantissant une isolation acoustique et une filtration de l'air supérieures aux solutions push-pull. Installable en un seul bloc et complétable ultérieurement avec l'unité VMC double flux et le couvercle en ABS, Flow30 assure également une protection efficace contre les moisissures et l'humidité.

    Flow30 offre le choix entre des échangeurs de chaleur sensibles ou enthalpiques, s'adaptant ainsi aux conditions climatiques et aux exigences spécifiques de l'espace ventilé. Deux technologies conçues pour garantir le confort intérieur et favoriser des environnements intérieurs plus sains.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow30
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur