Publier vos produits
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow40 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,
    Le système Helty Flow40 élargit ses possibilités de configuration pour s'adapter à tous les niveaux de personnalisation et répondre à tous les besoins. Ce système encastré mural décentralisé est idéal pour les constructions neuves comme pour les rénovations, grâce à sa conception invisible et modulaire : Flow40 ne nécessite ni gaines ni faux plafonds, seule la façade restant visible. Celle-ci est désormais disponible en tôle ou en PMMA blanc ou noir. Un cache mural affleurant, peignable, complète ces options pour les applications exigeant une solution totalement invisible. L'unité est logée dans un kit d'installation en EPS, adaptable à différentes épaisseurs de mur, facile à installer pendant la construction et complétable ultérieurement avec le VMC double flux et son cache. Helty introduit une nouvelle technologie d'échangeur de chaleur, offrant le choix entre un échangeur à enthalpie ou à chaleur sensible. Flow40 est disponible en versions standard avec registres, ou avec registres et préchauffage. L'emplacement du panneau de commande est également personnalisable : mural, sur boîtier 503 ou intégré à l'unité. De série, le Flow40 est équipé d'un capteur d'humidité qui régule automatiquement la ventilation en fonction du taux d'humidité, et d'un double filtre ePM2.5 65 % + Grossier 90 % / Grossier 70 %, garantissant une purification d'air efficace. La version Flow40 avec sorties d'air latérales intègre les grilles d'aération directement dans l'encadrement de la fenêtre, pour une discrétion accrue. L'appareil peut être associé à des capteurs de CO₂ et de qualité de l'air intérieur (QAI) en option. Grâce à l'application Helty Home, la ventilation peut être gérée à distance, des scénarios peuvent être programmés, plusieurs unités peuvent être contrôlées et l'utilisation quotidienne simplifiée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow40
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur