Publier vos produits
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow400 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,
    Flow400 est la solution innovante conçue pour la ventilation efficace des bureaux et des espaces partagés pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Compact et polyvalent, Flow400 assure un renouvellement d'air continu grâce à son système de filtration avancé doté de filtres ePM1 80 %, capables de capturer jusqu'à 80 % des particules fines inférieures à un micron. Équipé d'un échangeur de chaleur à enthalpie avec un rendement de récupération de chaleur jusqu'à 92 %, Helty Flow400 peut être configuré avec des débits d'air de 80 à 400 m³/h. Avec un niveau de pression acoustique de seulement 35 dB(A) au débit d'air nominal, il est idéal pour les environnements professionnels où le confort acoustique est primordial. D'une profondeur de seulement 22 cm, Flow400 est parfaitement adapté aux rénovations dans les bâtiments existants et est disponible en version acier, avec un boîtier en acier conçu pour une installation apparente, murale ou au plafond. Les capteurs d'humidité et de CO₂ (en option) permettent une surveillance continue de la qualité de l'air intérieur et ajustent automatiquement le débit d'air en fonction des besoins. Des fonctions intégrées, telles que le refroidissement gratuit et le mode nuit, garantissent une efficacité accrue et une consommation d'énergie réduite. La version Flow400-R assure une gestion optimale et efficace des risques liés au radon grâce à une technologie dédiée, conçue spécifiquement pour diluer les concentrations de gaz dans les espaces clos. La plateforme Cloud permet également de piloter l'appareil à distance, offrant ainsi la possibilité de configurer des scénarios personnalisés et de confier la surveillance et le contrôle à des centres de service.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow400
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur