Publier vos produits
Flow600 heat recovery ventilator
Flow600 heat recovery ventilator
Flow600 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow600 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,
    Idéal pour les installations dans les établissements hôteliers, les bureaux, les écoles et les crèches, le Flow600 Steel permet une modulation flexible du taux de renouvellement d'air avec des débits allant de 250 m³/h (vitesse minimale) à 600 m³/h (vitesse maximale en mode hyperventilation), avec quatre réglages intermédiaires. Ceci garantit une flexibilité de conception maximale pour les applications nécessitant des taux de renouvellement d'air élevés dans les environnements à occupation moyenne à élevée. L'unité est équipée d'un échangeur de chaleur à flux croisés enthalpique, assurant une efficacité de récupération de chaleur jusqu'à 82 % et ne nécessitant aucune évacuation des condensats. D'excellentes performances de filtration sont garanties par le jeu de filtres grossiers 80 % + ePM1 80 %, fourni de série. Le Flow600 est intégré dans un boîtier en acier peint en blanc, avec ouvertures d'arrivée et d'évacuation d'air, permettant une installation apparente sans besoin de revêtement esthétique supplémentaire. L'unité peut être installée au plafond ou fixée verticalement au mur, grâce à un caisson de recouvrement de gaine dédié permettant la gestion des raccords d'arrivée et d'évacuation d'air à droite ou à gauche, afin de répondre à des exigences de conception spécifiques. L'installation ne nécessite que deux perçages de 200 mm dans le mur périphérique, ou quatre ouvertures de 100 mm. Grâce à ses capteurs de CO₂ et de COV, le Flow600 surveille les paramètres clés du bien-être des occupants, tels que l'humidité relative, les niveaux de dioxyde de carbone et les composés organiques volatils. En détectant ces valeurs en temps réel, l'unité de ventilation à double flux (VMC double flux) ajuste automatiquement le taux de renouvellement d'air en fonction des besoins réels de l'environnement ventilé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow600
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur