Publier vos produits
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow800 heat recovery ventilator

    Traduit par Google,
    Performant et silencieux, le Flow800 est conçu pour répondre au mieux aux besoins des concepteurs et des clients, garantissant une filtration optimale et un renouvellement d'air efficace dans les grands espaces confinés. Le Flow800 Steel intègre une unité VMC double flux dans un boîtier en acier peint en blanc pour une installation apparente, adaptée aux applications murales et au plafond. Solution polyvalente et facile à installer, il est idéal pour les environnements à forte fréquentation tels que les bureaux, les écoles, les établissements hôteliers et les espaces collectifs, où un taux de renouvellement d'air élevé, un confort acoustique optimal et une intégration architecturale aisée sont essentiels. Le débit d'air est réglable sur 6 niveaux, de 300 m³/h (vitesse minimale en mode nuit) à 800 m³/h (vitesse maximale en mode hyperventilation), via le panneau de commande doté de l'interface utilisateur intuitive commune à tous les systèmes Helty. Un panneau de commande encastré pour boîtiers électriques 503 est également disponible en option. L'échangeur de chaleur à enthalpie assure une efficacité d'échange thermique de 80 %, tandis que le double ensemble de filtres grossiers 80 % + ePM1 80 % capture environ 90 % des PM10 et 80 % des PM2,5, fournissant à l'environnement intérieur un air oxygéné et purifié.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow800
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur