Publier vos produits
HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive
HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive
    HENRY

    HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive

    Traduit par Google,

    HENRY® 647 PlumPro™ est un adhésif ultra-rapide, appliqué au rouleau, idéal pour les installations de revêtements de sol en vinyle résidentiels et commerciaux à rotation rapide.

    Principales caractéristiques
    Résistant à l'humidité jusqu'à 95% HR
    Sensible à la pression en quelques minutes
    Ouvert à la circulation immédiatement
    Temps de travail de 8 heures
    300 à 400 pieds carrés par gallon (7,4 à 9,9 m² par litre)
    Couleur unique et facile à voir
    Normes
    SystemOne
    Ligne verte
    FloorScore
    HENRY'S Best 10 ans

    Spécification
    • Flooring Type Commercial and residential installation of luxury vinyl tile & plank (LVT & LVP), fiberglass-encapsulated sheet vinyl (cushion back) All Substrates 3/8″ nap roller 1,200 – 1,600 sq. ft. / 4 gal.; (111.4 – 148.6 sq. m / 15 L) 300 – 400 sq. ft. / gal.; (27.8 – 37.7 sq. m / 3.79 L) 75 – 100 sq. ft. / qt.; (6.9 – 9.2 sq. m / 946 mL) 7.4 – 9.9 sq. m / L Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L, SCAQMD 1168; 0.0% CARB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.henry-647
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsReleasable Bond Pressure Sensitive Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
    • Titre OmniClassPlastic Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes