Publier vos produits
HENRY® 695 High RH Vinyl Flooring Adhesive
HENRY® 695 High RH Vinyl Flooring Adhesive
    HENRY

    HENRY® 695 High RH Vinyl Flooring Adhesive

    Traduit par Google,

    HENRY® 695 est un adhésif haut de gamme à haute résistance pour l'installation permanente de revêtements de sol à endos de vinyle. HENRY 695 génère une force d'adhérence élevée et ultime en tant qu'adhésif à prise humide et sensible à la pression, en plus il offre une excellente force d'adhérence initiale et d'adhérence précoce pour les installations sensibles à la pression.

    Principales caractéristiques
    Résistant à l'humidité jusqu'à 95% HR
    Idéal pour l'installation de revêtements de sol en LVT, en planches et en feuilles à endos de vinyle
    Temps de travail de 4 heures
    Utiliser comme adhésif sensible à la pression ou à pose humide
    Excellente résistance à la migration des plastifiants
    Sans solvant, faible odeur et faibles émissions
    Protection antimicrobienne du produit
    Normes
    SystemOne
    Ligne verte
    HENRY'S Best 10 ans

    Spécification
    • Flooring Type Vinyl tile, vinyl plank, vinyl-backed sheet flooring and fiberglass-reinforced sheet vinyl flooring All Substrates Sq.-Notch, 1/16” D x 1/16” W x 1/16” A Up to 1,000 sq. ft. per 4 gal.; Up to 92.9 sq. m per 15 L Up to 250 sq. ft. / gal.; Up to 23.2 sq. m / 3.79 L Up to 62.5 sq. ft. / qt.; Up to 5.8 sq. m / 946 mL Up to 6.13 sq. m / L Alternate Trowel for Extremely Flat Substrates (Minor surface imperfections, such as trowel marks or pitting, must not exceed the 1/32″ height of the adhesive trowel ridge.) U-Notch, 1/32” D x 1/16” W x 5/64” A 900 – 1,100 sq. ft. per 4 gal.; 82.5 – 100.5 sq. m per 15 L 225 – 275 sq. ft. / gal.; 20.9 – 25.5 sq. m / 3.79 L 56 – 69 sq. ft. / qt.; 5.2 – 6.1 sq. m / 946 mL 5.5 – 6.7 sq. m / L Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 2.3 g/L, SCAQMD 1168
    Spécifications techniques
    • Réference unique.henry-695
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsVinyl Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
    • Titre OmniClassPlastic Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes