Publier vos produits
Clôture Grence Atlas 100-125-150
Clôture Grence Atlas 100-125-150
Clôture Grence Atlas 100-125-150
Clôture Grence Atlas 100-125-150
    Heras

    Clôture Grence Atlas 100-125-150

    4.3 sur 5 étoiles4.3(31 Avis)

    La clôture économique et écologique

    Avec une clôture Heras, vous investissez dans la sécurité de votre projet. Notre gamme de clôtures à barreaux Atlas est une valeur sûre. À partir de ce modèle éprouvé, nous avons voulu créer un produit innovant en matière de développement durable et de prix. Le résultat : Grence. Une nouvelle génération de clôtures à barreaux qui répond parfaitement aux exigences d’aujourd’hui. Grence est écologique, élégante et économique. Et comme tous les produits Heras, elle affiche une qualité sans compromis.

    Spécification
    • • Catégorie : Clôtures barreaudées

      • Matériau : acier

      • Nom : Atlas

      • Hauteur nominale : 932 - 2400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fence-Grence-Atlas-100-125-150
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)2360
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 17
    • Titre OmniClassOrnamental Metal Fences