Publier vos produits
Clôture Orphée
Clôture Orphée
Clôture Orphée
    Heras

    Clôture Orphée

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)

    Orpheus presente un design original par le positionnement aleatoire de ses barreaux. Orpheus s’integre parfaitement dans un ensemble ou l’esthetisme doit etre associe a la securite. Orpheus se decline en elements barreaudes, portails pivotants et coulissants.

    Spécification
    • • Catégorie : Clôtures barreaudées

      • Matériau : acier

      • Nom : Orphée

      • Hauteur nominale : 935 - 2400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fence-Orpheus
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)2360
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 17
    • Titre OmniClassOrnamental Metal Fences