Publier vos produits
sGate bi-foldig gate Top guided
sGate bi-foldig gate Top guided
sGate bi-foldig gate Top guided
    Heras

    sGate bi-foldig gate Top guided

    Traduit par Google,

    sGate (guidé par le haut) est idéal pour les parkings, les complexes d'appartements ou d'autres sites où une sécurité optimale est essentielle. C'est le bon choix lorsqu'il y a une restriction de hauteur spécifique (par exemple, parkings souterrains) et/ou un besoin de sceller complètement l'ouverture d'accès pour empêcher les intrus de grimper par-dessus le portail.

    Ce portail pliant offre une combinaison idéale de contrôle d'accès, de sécurité, de rapidité et de fiabilité de fonctionnement :

    • Les guides aériens sont particulièrement adaptés aux emplacements avec des mouvements de véhicules fréquents nécessitant un accès contrôlé à travers les murs extérieurs
    • Disponible dans une large gamme de largeurs et de hauteurs, le portail peut être construit sur mesure pour s'adapter exactement aux exigences de votre site
    • Tous les composants sont durables et nécessitent peu d'entretien pour assurer la qualité et la continuité
    • Le cadre du portail est en acier à section creuse carrée avec des remplissages de barres verticales carrées standard (d'autres remplissages optionnels incluent des barres verticales rondes, des treillis soudés, des tôles (perforées) et du verre
    • Les entraînements à double portail sont intégrés dans les colonnes latérales, ainsi que les photocellules de sécurité intégrées et le déverrouillage d'urgence
    • Toutes les surfaces du portail sont extrêmement robustes avec des finitions galvanisées ou thermolaquées de haute qualité (dans un large choix de couleurs)
    Spécification
    • • Overall Width: 3000 - 6000 • Overall Height: 2000 - 4000 • Gross Weight: 550 - 1100 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 50.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Top guided • Nominal Height: 2000 - 4000 • Nominal Width: 3000 - 6000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Folding-gate-sGate-Top
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)1100
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Folding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 19
    • Titre OmniClassFolding Gates