Publier vos produits
Wiki Vantaux simple
Wiki Vantaux simple
    Heras

    Wiki Vantaux simple

    Le portail pliant Wiki est l’un des portails à ouverture rapide de Heras. Grâce à son design et sa construction, il est idéal pour

    les installations et les entrées avec un espace limité, où l’installation d’un portail coulissant n’est tout simplement

    pas une option. Son design intelligent, combiné à une automatisation fiable et de haute qualité, assure une ouverture

    et une fermeture rapides, ce qui rend les portails pliants Heras adaptés même aux zones à haut trafic avec un passage

    fréquent.

    Le portail est livré entièrement assemblé depuis l’usine, avec une solution de charnière unique et une automatisation

    personnalisée pour un fonctionnement excellent, même dans des conditions difficiles avec de basses températures, de la

    neige et de la glace.

    Le portail pliant automatique est optimisé pour un passage rapide, fluide et sécurisé. Grâce à l’utilisation de moteurs électromécaniques autobloquants combinés à un loquet supérieur mécanique, le portail reste verrouillé

    Spécification
    • • Catégorie : Portails rapides/Portails pliants

      • Tension : 230 V CA, 10 A, monophasé

      • Finition : Galvanisation à chaud ou galvanisation à chaud et revêtement en poudre (80 μm d’épaisseur; dureté Buchholz de 80)

      • Remplissage du vantail:

      - Barreaux carrés verticaux 30 x 30 mm (pivotés à 45 degrés). Entraxe : 142 mm

      - Barreaux carrés verticaux 30 x 30 mm (plat). Entraxe : 130 mm

      - Rond verticaux 30 mm. Barreaux dans le cadre. Entraxe : 130 mm

      - Treillis soudé Pallas 868.

      • Maintenance : Entretien recommandé tous les 6 mois ou 50 000 cycles

      • Matériau : Acier

      • Hauteur nominale : 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Largeur nominale : 2000 - 2500 - 3000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Folding-gate-Wiki-single
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Folding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 19
    • Titre OmniClassFolding Gates