Publier vos produits
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    La gamme de barrières Heras Traffic Barrier (HTB) se compose d'une série de barrières particulièrement adaptées à la régulation des flux de trafic (intensifs). Les entraînements de barrière ont une faible consommation d’énergie tout en fournissant une puissance suffisante pour ouvrir et fermer rapidement des barrières avec une longueur de lisse maximale de 10 mètres. Le lecteur est logé dans un boîtier en aluminium magnifiquement conçu. De cette façon, votre barrière est élégante et solide.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HTB-Pro-Pro-L
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)915
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC003588
    • Nom ETIMTraffic management/road signage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Description de l'Uniclass 2015Barrier parking control units
    • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Numéro OmniClass23-39 11 11
    • Titre OmniClassTraffic Safety Barriers and Protections