Publier vos produits
Barrière HVM
Heras

Barrière HVM

La série Heras 94x est une gamme de barrières antivandalisme à double faisceau à usage intensif qui ont été soumises à des essais de choc conformes à la norme PAS 68, ce qui leur a valu un classement exceptionnel pour ces certifications exigeantes en matière de collision. La série 94x est évolutive et offre le potentiel de s’adapter aux différents niveaux de protection selon les exigences de sécurité des sites. Intégrant un système de montage de fondation peu profonde, la série 94x convient à une installation simple et peu coûteuse dans divers environnements intérieurs et extérieurs. Capable de contrôler une forte densité de circulation, la série 94x est conçue pour protéger les sites à haut risque où l’attaque par unvéhicule présente une réelle menace.

La conception innovante et légère du mât à double faisceau permet un fonctionnement plus rapide et une durée de vie supérieure par rapport aux systèmes traditionnels. En outre, cette fonctionnalité garantit la rapidité et la facilité du remplacement du mât en cas d’attaque/impact, minimisant ainsi le temps d’immobilisation pour raisons de sécurité sur le site. Bien que la barrière 94x soit principalement destinée à protéger et sécuriser l’accès périmétrique du site, elle peut également être utilisée à l’intérieur du site pour protéger des zones spécifiques ou sensibles. Elle peut être utilisée avec d’autres équipements de sécurité de véhicules pour créer des solutions sas de très haute sécurité. Disponible dans différentes dimensions, cette série a été soumise à des tests de collision avec une ouverture jusqu’à 6 mètres.

  • Le mât léger en composite permet le remplacement en 60 min
  • Convient à des trafics élevés
  • Protection éprouvée pour les sites à haut risque
  • Fondation peu profonde pour une installation facile
  • Certifié DoP selon la norme EN 13241 garantissant à la fois la sécurité et la sûreté de fonctionnement
Spécification
  • • Catégorie : Barrière (HVM Hostile Vehicle Mitigation)

    • Unité de durée : avis d'entretien tous les 6 mois

    • Matériau : Acier / Composite

    • Nom : série B94x (B942 et B943)

    • Hauteur nominale : 1600

    • Longueur nominale : 4000 - 6000

    • Description de la garantie : 1 an

    • Garantie Durée Main d'œuvre : 1 an

    • Durée de garantie des pièces : 1 an

    • Unité de durée de garantie : 1 an

Spécifications techniques
  • Réference unique.HVM-Barrier
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1600
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet