Publier vos produits
sGate Trackless Single leaf
sGate Trackless Single leaf
sGate Trackless Single leaf
    Heras

    sGate Trackless Single leaf

    Traduit par Google,

    La version sans rail de la porte pliante est idéale pour les endroits où il est nécessaire d'avoir une hauteur de passage illimitée pour les véhicules qui passent, mais où il n'y a pas de possibilité d'une auge de guidage intégrée. De plus, le sGate peut être fabriqué sur mesure sans rail et intégré de manière transparente à une ligne de clôture (existante).

    Disponible dans une large gamme de largeurs, en version simple ou double vantail, le portail peut être construit sur mesure pour s'adapter exactement à votre site. Cette porte pliante offre une combinaison idéale de contrôle d'accès, de sécurité, de vitesse et de fiabilité opérationnelle pour les emplacements avec des mouvements de véhicules fréquents nécessitant un accès contrôlé. sGate trackless est idéal pour les endroits où :

    • La hauteur illimitée est importante
    • Une piste sur la route n'est pas pratique (par exemple, du sable, des pierres, de la terre encrassent la piste)
    • La porte doit s'intégrer à une ligne de clôture existante
    • Vitesse d'ouverture et sécurité optimale sont essentielles

    Accès rapide et contrôlé

    Un site bien sécurisé où l'accès contrôlé peut être accordé en quelques secondes. Cette gamme de couloirs rapides offre une solution fonctionnelle au problème ci-dessus en combinant la fonction de sécurité d'un portail avec la vitesse d'une barrière qui s'effondre après chaque passage de véhicule. Le sGate – ouvert et fermé en quelques secondes – utilise l'espace de manière optimale et convient donc parfaitement aux endroits où l'espace requis pour les portails traditionnels n'est pas disponible.

    Feuille simple

    La variante sans rail est désormais disponible avec un seul vantail. La version à un vantail peut être particulièrement intéressante lorsque l'espace total disponible est limité et lorsqu'un contrôle d'accès individuel pour les voies de circulation entrantes et sortantes est requis.

    Spécification
    • • Overall Width: 3000 - 8000 • Overall Height: 2000 - 3000 • Gross Weight: 495 - 855 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Trackless • Nominal Height: 2000 - 3000 • Nominal Width: 3000 - 8000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Single-leaf-sGate
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)855
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Folding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 19
    • Titre OmniClassFolding Gates