Publier vos produits
Portail coulissant uGate 110
Portail coulissant uGate 110
Portail coulissant uGate 110
Portail coulissant uGate 110
    Heras

    Portail coulissant uGate 110

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)

    Le portail coulissant uGate de Heras assure une protection haute-sécurité aux entrées de large envergure. Un seul portail peut permettre une largeur utile de 12 mètres, tandis qu’une
    double configuration peut réaliser un passage libre jusqu’à 24 mètres. Un éventail de hauteurs allant de 1,8 à 2,5 mètres est disponible.

    Le design cantilever solide et léger en aluminium supprime la nécessité de roues ou de chenilles qui pourraient être bloquées par la saleté ou la neige. Ce portail à fonctionnement à motorisation électrique est disponible avec remplissage Heracles ou Atlas et un revêtement thermolaqué RAL.

    Le uGate est certifié CPR, DoP et EN et peut être intégré aux options de contrôle d’accès et de sécurité, ce qui en fait l’option idéale pour les ports, zones à haut risque, aéroports, centres de
    transport et de distribution, et sites militaires.

    Spécification
    • • Catégorie : Portail

      • Unité de durée : avis d'entretien tous les 12 mois ou 30.000 cycles

      • Durée de vie prévue : 200.000 cycles

      • Matériau : aluminium

      • Nom : uGate

      • Hauteur nominale : 1.800 - 2.500

      • Longueur nominale : 9.930- 11.925

      • Description de la garantie : 1 an

      • Garantie Durée Main d'œuvre : 1 an

      • Durée de garantie des pièces : 1 an

      • Unité de durée de garantie : 1 an

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sliding-gate-uGate-110
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)12000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 15
    • Titre OmniClassSliding Gates