Publier vos produits
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées
Clôtures de chantier grillagées

    Clôtures de chantier grillagées

    4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)

    Les clôtures de chantier grillagées représentent un bon choix pour délimiter simplement mais efficacement votre chantier.

    Selon la durée du chantier, selon le niveau de sécurité souhaité, selon que les clôtures restent en place ou doivent être déplacées plusieurs fois, nous proposons une gamme complète et adaptée à chaque besoin.

    Spécification
    • L'installation des clôtures de chantier autour d'un site est très rapide et facile. Les clôtures sont maintenues debout dans des plots en béton ou plastique (d'autres alternatives sont possibles selon la configuration du sol : platine, fourreau d'ancrage, poteau, support glissière béton). 

      Les clôtures sont reliées entre elles par des colliers anti-vandalisme (standard ou haute-sécurité)

      Selon le niveau de sécurité recherché, selon le besoin en stabilité, plusieurs accessoires peuvent être adaptés : système anti-levage, jambe de force, bavolet et fil de fer barbelé.

      Les clôtures peuvent être occultées pour cacher la vue et éviter les projections extérieures : nous proposons des bâches standards, des bâches de communication ainsi que des bâches acoustiques permettant de réduire les nuisances sonores.

      Des ouvertures sont toujours nécessaires pour permettre l'accès aux personnes et aux véhicules : il est possible d'adapter des accessoires qui transforment les clôtures en portail ; nous proposons également des portails, des portillons, des tourniquets, des barrières levantes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-grillagee
    • Famille de produitsClôtures mobiles
    • Groupe de produitsClôture Grillagée
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)3500
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures