Publier vos produits
Clôtures de chantier opaques
Clôtures de chantier opaques
Clôtures de chantier opaques
Clôtures de chantier opaques

    Clôtures de chantier opaques

    Le chantier et son matériel de valeur sont cachés à la vue des criminels, ce qui limite les risques de vols. La clôture M800 sépare le chantier du trafic environnant. Les passants, les automobilistes et les équipes du chantier profitent ainsi d’une meilleure sécurité. Le passage de la poussière et des autres matériaux hors du chantier est également minimisé. Avec la clôture M800, vous montrez clairement que votre chantier est solidement sécurisé. Nous proposons également des clôtures semi-grillagées et semi-opaques en 2 m de haut et des clôtures de 1 m de hauteur.

    Spécification
    • L'utilisation de jambe de force est conseillée entre chaque clôture en raison de la prise au vent engendrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-opaque
    • Famille de produitsPrivacy fencing
    • Groupe de produitsClôtures mobiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2160
    En rapport
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe