Publier vos produits
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
heroal Revit surface & LC colour
    heroal

    heroal Revit surface & LC colour

    Traduit par Google,

    revêtement de surface heroal

    Un système – une couleur
    heroal développe, produit et distribue des systèmes pour fenêtres, portes, façades, volets roulants, portes roulantes et protection solaire ainsi que des options de conception personnalisées pour de nombreuses zones de l'enveloppe du bâtiment. heroal utilise une technologie de revêtement exceptionnelle afin de répondre aux besoins des investisseurs, des architectes et des planificateurs en matière de conceptions de couleurs personnalisées pour différents systèmes.
    Sur la base du partenariat exclusif avec Les Couleurs® Le Corbusier, heroal propose désormais une gamme de couleurs unique pour les fenêtres, les portes et les murs-rideaux.

    Le plus grand défi auquel heroal est confronté est la combinaison de systèmes de fenêtres et de volets roulants qui sont directement reliés les uns aux autres car ils nécessitent des technologies de revêtement différentes. Avec son savoir-faire, son expérience et ses différents types de revêtements, heroal propose les meilleures solutions possibles. Le revêtement heroal hwr (hautement résistant aux intempéries) pour les profilés extrudés s'accorde parfaitement avec le revêtement épais à 2 couches pour les produits laminés.

    Environ 200 couleurs RAL sont disponibles pour ces systèmes bien coordonnés. Les systèmes heroal flexibles et durables et les revêtements de surface appropriés offrent des options complètes pour répondre à toutes les exigences et à tous les styles. heroal a la solution idéale pour chaque projet de construction.

    Avec la nouvelle génération de finitions de surface, nous offrons désormais des possibilités de conception encore plus créatives : avec heroal Surface Design (SD), des aspects bois et béton raffinés sont possibles, ainsi que de nombreux autres designs.


    Spécification
    • Les Couleurs® Le Corbusier

      Colour Is Our Strength
      On the basis of the exclusive partnership with Les Couleurs® Le Corbusier, heroal now offers a unique colour range for windows, doors and curtain walls. Processors, developers and architects thus get a degree of design freedom for private construction and the building industry that is SIMPLY BETTER.: with timeless, up-to-date colours that embody incomparable aesthetics. In this context, for the first time heroal is offering all components for a house door including infill panel with the system heroal D 72. heroal is thus meeting the demand for the coordinated colouring of system profiles, house door infill panels and fittings with its excellent coating technology.
      heroal is the market leader in the field of aluminium house door profiles and has possessed a very high level of coating expertise for many years. Through the exclusive partnership with Les Couleurs® Le Corbusier, we are expanding our high-quality range of finishes and give you access to a total of 63 Polychromie Architecturale colour shades. The result: heroal Les Couleurs® Le Corbusier Door – SIMPLY. BETTER. DESIGNED.

      heroal SD - Innovatively Coated Surface Designs
      Surface Coating Properties of heroal Surface Design (SD)
      When windows, doors and curtain walls combine with roller shutters to form a harmonious-looking unit, heroal systems are sure to be in use. We develop, produce and sell coordinated profile systems made from aluminium. For a substantial part of the building shell, we thus offer individual solutions that emphasise the architecture. The unique diversity of our design is achieved thanks to our excellent coating technologies. They give window and roller shutter systems the appearance of a unified design, although that different coating techniques are used: the highly weather-resistant (hwr) heroal powder coating for extrusion profiles is optimally adapted to the heroal 2-layer thick coating for roll-formed systems. In the next generation of surface finishing, we now offer even more creative design options: with heroal Surface Design (SD), refined wood and concrete looks are possible – as well as many other designs. Additional differentiation options are not all that heroal SD has to offer; it also stands out thanks to its superior resistance level and extremely convenient finishing. The combination of the heroal hwr and heroal SD coating techniques surpasses the good properties of profile foil coating and at the same time also offers additional design freedom.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_Revit_surface-LC-colour
    • Famille de produitsCoating
    • Groupe de produitsheroal surface coating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-14
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC001499
    • Nom ETIMColour powder
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
    • Code CSI MasterFormat 201405 05 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shop-Applied Coatings for Metal
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings

    Disponibilité de la région

    L'Europe