Publier vos produits
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    Traduit par Google,

    EVEREST® est une gamme complète de peintures ultra-premium, à faible odeur, sans COV, auto-apprêtantes, 100% acryliques idéales pour une utilisation sur des projets résidentiels et commerciaux haut de gamme. Ils s'appliquent facilement et offrent un masquage exceptionnel, une résistance aux taches, une lavabilité et une adhérence supérieures.

    -Formulé à partir de résines et de pigments ultra-premium qui offrent des performances exceptionnelles, y compris l'uniformité du masquage, de l'adhérence et de la brillance
    -Auto-apprêtant sur des surfaces préalablement peintes et préparées*
    -Pratiquement aucune odeur pendant ou après l'application, parfait pour peindre
    espaces occupés
    -Excellent débit et nivellement pour une finition uniforme et uniforme

    *Auto-apprêtant sur la plupart des surfaces (voir la fiche technique du produit pour plus de détails). Pour les surfaces déjà peintes qui sont correctement
    réparé au besoin, une (1) couche peut suffire. Pour les nouvelles surfaces correctement préparées, deux (2) couches sont généralement requises.


    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.de-002
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord