Publier vos produits
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
    heroal

    heroal VS Z

    Ombrage sans éblouissement, domaines d’application polyvalents

    Le heroal VS Z est un système Zip-Screen innovant qui peut être installé devant la fenêtre. Selon le type de tissu, vous pouvez profiter d’une protection solaire translucide ou opaque qui réduit considérablement le rayonnement solaire sans trop de perte de lumière du jour. Grâce à la grande variété de couleurs, le système offre une flexibilité maximale et diverses options de conception pour l’utilisation dans les bâtiments en général. Le heroal VS Z est utilisé dans les bâtiments commerciaux privés, moyen et grand standing et est particulièrement adapté à une utilisation dans les écoles, les bureaux et les bâtiments résidentiels. Une intégration partielle ou complète dans la façade est également possible en combinaison avec le système de façade heroal C 50.

    Protection solaire complète et économe en énergie

    Le heroal polyvalent VS Z se compose d’un tissu translucide qui, grâce à la réflexion de la lumière du soleil, permet de réduire le rayonnement solaire jusqu’à 75 % sans devoir renoncer à la lumière naturelle du jour. Dans le même temps, jusqu’à 98 % des rayons UV sont filtrés. Le heroal VS Z peut également être utilisé avec des textiles occultants pour des applications spéciales. Ainsi, le système garantit lors des jours de grande chaleur un climat agréable dans la pièce et permet de réguler l’atmosphère de la pièce. Le système heroal VS Z crée simultanément une protection optimale contre l’éblouissement, les regards intrusifs et la chaleur. Le système de protection solaire permet de réduire les coûts de refroidissement et de chauffage, car la chaleur entrante peut être réglée individuellement en fonction des besoins
    * en fonction du choix du textile

    Spécification
    • Montage facile du système très résistant aux intempéries

      Le heroal VS Z répond non seulement aux exigences sans cesse croissantes des clients qui veulent des systèmes de protection solaire adéquats, mais remplit également toutes les conditions préalables pour assurer une protection solaire résistante à l’action du vent et l’ombrage de grandes surfaces et va même bien au-delà. Le système innovant de protection solaire atteint une très bonne classe de résistance au vent. Lorsque la vitesse du vent dépasse les 145 km/h, il convient de descendre le store. Grâce au petit diamètre d’enroulement du textile, l’installation dans de petits boîtiers se fait également sans aucun problème. Pour une hauteur de fenêtre de 3 × 3 m, par exemple, vous avez besoin d’un boîtier d’une hauteur de seulement 95 mm. Les planificateurs, les maîtres d’ouvrage, et les partenaires d’heroal profitent de la simplicité du montage et de la longue durée de vie du système.

      Autres avantages du système :
      » Surface d’ombrage jusqu’à 5 m largeur et 15 m2 de surface
      » résiste très bien aux intempéries et nécessite peu d’entretien
      » Le textile est guidé par une fermeture éclair fixée au tissu.
      » Entraînement électronique motorisé
      » Commande de store par bouton manuel ou radio possible
      » Intégration du heroal VS Z au système de commande intelligente du bâtiment possible
      » Installation d’un détecteur d’obstacle possible, qui permet au rideau de s’arrêter en cas de résistance.

      Le système de protection solaire heroal VS Z avec son dernier système de boîtier heroal FME VS Z HC N apporte les réponses tant attendues aux questions de design. De plus, la conception semi-circulaire assure une orientation optimale de la lumière entrante.

      La vaste gamme bien établie de coulisses et d’entretoises est également toujours offerte. Les tailles de boîtier 95, 105 et 125 mm offrent différentes possibilités de montage et d’application dans le design heroal fin habituel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_VS_Z
    • Famille de produitsFacade systems
    • Groupe de produitsheroal facade awnings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe