Publier vos produits
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    Systèmes coulissants à levage en aluminium dans trois variantes

    heroal S 77
    La polyvalence est notre force : heroal S 77 est un système de profilés modulable au design moderne, qui répond aux exigences les plus élevées au point de vue technique. Vous avez le choix entre deux largeurs d’ouvrants et un nombre presque illimité de surfaces. Il est compatible avec d’autres systèmes heroal.
    heroal S 77 permet de concevoir des variantes à plusieurs canaux ainsi que des installations accessibles aux handicapés. Les géométries d’ouvrant heroal spéciales répondent à toutes les exigences en matière d’isolation thermique pour toutes les dimensions et les poids d’ouvrant. La technique d’étanchéité optimisée d’heroal avec ses quatre niveaux, le coupe-vent ainsi que l’utilisation de coins d’étanchéité pour les ouvrants et les bords centraux garantissent également une perméabilité à l’air et une étanchéité à la pluie battante optimales ainsi qu’une transformation simple et efficace.

    heroal S 77 HI
    L’efficacité énergétique compte : Développement logique du système coulissant à levage heroal S 77, le système heroal S 77 HI est un système à isolation thermique élevée qui présente une zone d’isolation modulaire et une technique d’étanchéité à quatre niveaux et coupe-vent pour l’isolation des ouvrants et des bords centraux. Cette conception permet d’atteindre des valeurs Uw ≥1,0 W/m2K. Des matériaux isolants de qualité supérieure et économiques sont utilisés dans la construction thermique critique de la porte coulissante à levage.

    heroal S 77 SL ouvre de nouvelles dimensions à grande échelle et garantit une transparence maximale grâce à sa structure innovante et unique en son genre. Cette génération de portes coulissantes à levage heroal combine
    un ouvrant mobile monorail avec un vitrage de dormant fixe avec des largeurs visibles au strict minimum. Ces larges baies vitrées sans dormant avec des lignes claires relient de manière pratiquement invisible l’intérieur et l’extérieur et étendent l’espace de vie au-delà de ses véritables limites. Le système coulissant à levage heroal S 77 SL est un élément de conception architecturale moderne qui crée une toute nouvelle sensation d’espace
    Le système coulissant à levage heroal S 77 SL assure un équilibre harmonieux entre un design contemporain, un niveau de confort très élevé et une fonctionnalité constante. Grâce à ses détails de design en filigrane et modulaire, heroal S 77 SL est entièrement utilisable dans les nouvelles constructions et les travaux de rénovation. Les géométries d’ouvrant heroal spéciales et éprouvées répondent à toutes les exigences en matière d’isolation thermique pour toutes les dimensions et les poids d’ouvrant. La technologie d’étanchéité heroal avec quatre niveaux d’étanchéité et l’utilisation de cornières d’étanchéité EPDM pour les ouvrants et le
    joint central assurent des performances optimales en termes de perméabilité à l’air et d’étanchéité à la pluie battante.

    Spécification
    • Propriétés du système heroal S 77 HI
      » Hauteur d’ouvrant max : 2400 mm, extensible par renfort statique à 3000 mm
      » Poids d’ouvrant max.: 300 kg, extensible à 400 kg en utilisant des chariots tandem
      » Confort d’utilisation optimal : Les articles supplémentaires nouveaux et non visibles de l’extérieur permettent d’utiliser facilement les ouvrants, même les plus lourds, en appuyant sur un bouton grâce à un système d’entraînement intégré (module offert sur demande).
      » Profilés de dormant et profilés d’ouvrant offerts en modèles avec et sans mousse PU dans deux longueurs de livraison (découpe optimisée)
      » Profilés d’ouvrant avec ferrures adaptées/optimisées
      » Technologie d’étanchéité avec quatre niveaux et coupe-vent (windstop) pour l’étanchéité des ouvrants et du bord central
      » Drainage de dormant visible ou caché, drainage d’ouvrant caché
      » Un procédé de traitement qui permet d’optimiser les coûts et de gagner du temps grâce à des solutions détaillées constructives, telles que des coupes à 90° de profilés supplémentaires de systèmes coulissants à levage

      Variantes d’agencement et conception heroal S 77 HI
      » Types d’ouverture : deux ou trois canaux avec jusqu’à 6 ouvrants mobiles,
      » Exécution sans aucun obstacle (zéro barrière) grâce à l’intégration d’un profilé de seuil dans le composant et
      l’utilisation du système de drainage heroal DS
      » Conception de couleur avec revêtement à poudre hwr heroal de haute qualité
      » Un vaste assortiment de profilés de raccordement et supplémentaires entre autres pour l’intégration dans des
      vérandas et l’utilisation des moustiquaires heroal IS


      Propriétés du système heroal S 77 SL
      » Hauteur d’ouvrant max. 2400 mm, extensible par renfort statique à 3000 mm
      » Poids maximum d’ouvrant : 300 kg, extensible à 400 kg en utilisant des chariots tandem
      » Confort d’utilisation optimal : Les articles supplémentaires nouveaux et non visibles de l’extérieur permettent d’utiliser facilement les ouvrants – en appuyant sur un bouton grâce à un système d’entraînement intégré (module offert sur demande).
      » Excellent fonctionnement silencieux grâce à la combinaison de concept de ferrures éprouvées et d’un chemin de roulement heroal en acier inoxydable
      » Pièces d’étanchéité EPDM souples et sans usure pour une étanchéité durable à l’air et à la pluie battante
      » Technologie d’étanchéité avec quatre niveaux et coupe-vent (windstop) pour l’étanchéité des ouvrants et des zones de bord central
      » Joints de vitrage avec vues étroites, rétractables sur tout le pourtour
      » Traitement des coûts optimisés et des économies de temps grâce à des solutions détaillées heroal innovantes
      » Système de profilé à 3 chambres à isolation thermique élevée
      » Technologie composite heroal avec profilés d’ouvrant anti-distorsion brevetés

      Variantes d’agencement et conception heroal S 77 SL
      » Types d’ouverture : Voie simple (monorail) avec jusqu’à deux ouvrants mobiles.
      » Modèle en angle 90 degrés avec angle tout verre en verre isolant ou coin d’ouvrant pour l’ouverture.
      » Conception de modèles à seuil accessibles aux personnes à mobilité réduite et sans barrières grâce à l’intégration au raccord de composant
      » Sélection de poignée : poignée rotative avec poignée encastrée extérieure, ou poignée intérieure et extérieure. Les deux variantes optionnelles verrouillables
      » Couleurs de poignée : blanc, argenté, anodisé (E6/EV1) et acier inoxydable
      » Vaste gamme de raccords et de profilés supplémentaires pour l’intégration sans problème des éléments de construction
      » Intégration dans les systèmes de façades heroal C 50
      » Liberté de conception supplémentaire en raison de différentes couleurs de profilés à l’intérieur et à l’extérieur des éléments
      » Conception de couleur avec revêtement par poudre hwr heroal de haute qualité

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_LS
    • Famille de produitsDoor systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-12-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors