Publier vos produits
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    heroal S 65

    Système de porte coulissante de fabrication optimisée
    Le système de porte coulissante en aluminium heroal S 65 se distingue par une fabrication particulièrement simple et efficace ainsi qu’une construction d’ouvrant innovante. De plus, les traverses d’isolation sans cisaillement spécialement conçues pour le système de porte coulissante permettent d’utiliser des dormants de plus grande taille tout en offrant une protection contre les déformations (effet bimétal). Le labyrinthe prémonté sur les profilés d’ouvrant dispense d’une fixation séparée toute en permettant un bord central très étroit de seulement 62 mm de largeur visible. Les dormants sont assemblés en coupe d’onglet, comme d’habitude. De plus, le dormant périphérique réduit la complexité du système et simplifie encore la fabrication. Ainsi, le système de porte coulissante heroal S 65 est idéal pour proposer une solution rentable et attractive pour la construction résidentielle et commerciale haut de gamme.


    heroal S 42

    Caractéristiques et fonctionnalités
    Le système coulissant heroal S 42 établît une nouvelle référence en matière d’isolation thermique, de durabilité et de rentabilité en terme de mise en oeuvre. Cela s’explique notamment par les détails de construction innovants. En effet, différentes technologies sont mises en oeuvre pour le système coulissant heroal S 42 : les technologies heroal de verrouillage, de raccord muraux et d’assemblage sont associés dans ce système avec tous leurs points forts. La perfection jusque dans les moindres détails, mais aussi une efficacité et une fonctionnalité optimale permettent de réaliser des fenêtres et portes coulissantes parfaites pour les bâtiments
    résidentiels, collectifs et professionnels. heroal S 42 ouvre de nouvelles perspectives en terme de dimensionnement tout en garantissant une transparence maximum.

    Spécification
    • heroal S 42

      Caractéristiques techniques
      » Profondeurs du profile: dormant 72/79 mm, ouvrant 38/42 mm, traverse d’ouvrant 38 mm
      » Masse vue: dormant à partir de 48 mm, ouvrant à partir de 68 mm, traverse d’ouvrant 68 mm
      » Hauteur d’ouvrant max.: 2600 mm
      » Largeur d’ouvrant max.: 2500 mm
      » Épaisseur de verre/panneau max.: 24-28 mm
      » Poids d’ouvrant max.: 80/160 kg
      » Verrouillages: Version simple et multipoints
      » Isolation thermique: Uw ≥ 1,4 W/m²K
      » Perméabilité à l’air: classe 4
      » Étanchéité à la pluie battante: 8A
      » Résistance au vent: B2
      » Isolation phonique: jusqu’à 37 dB

      Variantes d’agencement et conception
      » Types d’ouverture : 2 et 3 rails avec 6 vantaux coulissants au maximum
      » Solution de verrouillage sur angle rentrant ou sortant 90°
      » Couplage d’éléments possible avec heroal W 72
      » Combinaison avec heroal W 65 et heroal W 72 en tant que dormant d’intégration
      » Concept de seuil assurant l’accessibilite aux handicapes avec un drainage dissimulé
      » Compatible avec le système de façade heroal C 50 et le système de protection moustiquaire heroal IS
      » Différentes conceptions de surfaces et d’éléments côté extérieur ou intérieur
      » Agencement des couleurs grâce au procédé de revêtement par poudre heroal hwr de haute qualité

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_S
    • Famille de produitsDoor systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-01
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors