Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

heroal W 72

No d'article: heroal_W_72
Fabricant: heroal
Famille de produits: Window systems
Groupe de produits: heroal highly insulated 3-chamber profile system
Largeur (mm): 1400
Hauteur (mm): 2800
Profondeur (mm): 72
Date de publication: 2018-12-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)

Le système de fenêtre novateur pour tous les domaines d'utilisation

Grâce à la géométrie novatrice unique de ses traverses, les systèmes de fenêtres heroal W 72 atteignent par exemple, pour une profondeur de montage de 72 mm dans le cadre et de 84 mm dans le vantail, des indices Uw qui satisfont aux exigences de l'isolation thermique des fenêtres conformément aux normes actuelles du décret sur les économies d'énergie EnEv.

Dimensions et caractéristiques du système

» Profondeur de montage : cadre / croisillons 72 mm, vantail 84 mm
» Largeur visibles : cadre 50–250 mm, croisillons 74–254 mm, vantail 33–67 mm
» Largeur visible minimale combinée : 90 mm
» Épaisseur de verre/garniture max. : cadre 54 mm, vantail 66 mm
» Poids max. du vantail : 300 kg
» Hauteur de vantail max. : 2 800 mm
» Système en aluminium composite à 3 chambres à haute capacité d'isolation thermique
» Isolation thermique : Uf [120] = 1,3 W/m²K
» Ajustement à la valeur U par structure de zones d'isolation modulaires
» Perméabilité à l'air : 4
» Étanchéité à la pluie battante : E1650
» Résistance au vent : C5/B5
» Classes d'isolation acoustique : 1–5
» Protection anti-effraction : RC 4 (combiné avec le système de volets roulants heroal safe RC 3)


Variantes d’agencement et conception

» Le grand choix de profilés avec largeurs visibles étroites garantit une transparence élevée pour les nouvelles constructions ou la rénovation
» Géométrie de vantail en filigrane/affleurante
» Réalisable en tant que porte-fenêtre accessible aux personnes handicapées (design universel)
» Certifié pour l'utilisation en tant que dispositif d'évacuation naturelle des fumées et de la chaleur (NRWG)
» Choix de vantaux également pour les systèmes de ferrures en plastique
» Système de porte compatible avec le système : heroal D 72
» Agencement de couleurs grâce au procédé haut de gamme de revêtement par poudre hwr heroal


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Battantes / Oscillo-battantes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Description: Window Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Description: Window systems
NBS Reference Code: 25-30-95
NBS Reference Description: Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 00
Titre OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Windows - Opening Hinge

Nom Valeur
Depth 72
Frame Material Aluminium
Height 2800
Thermal Break (Y/N) J
Width 1400

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés