Publier vos produits
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    La solution de système de fenêtre d’aujourd’hui et de demain

    Intelligente combinaison d’une géométrie optimale et de matériaux de qualité, la nouvelle solution de système de fenêtre heroal W 77 se caractérise par sa profondeur de montage de seulement 77 mm et son coefficient de transmission thermique d’une valeur Uf de 0,95 W/m²K (largeur visible de 120ƒmm). Le système est ainsi la solution idéale permettant d’atteindre les performances énergétiques de maisons passives. Avec cette innovation, heroal parvient à aligner de manière durable la fenêtre en aluminium thermiquement séparée sur les exigences écoénergétiques d’aujourd’hui (EnEV 2016), mais aussi sur celles de demain, visant à créer des bâtiments à consommation quasi nulle, aussi appelés «nearly zero-energy buildings».

    La solution de système de fenêtre heroal W 77 se distingue en particulier grâce à sa profondeur de montage minimale de 77 mm et ses performances énergétiques uniques. Ses caractéristiques impliquant l’emploi de moins de matériaux, d’énergie et de ressources, réconcilient les concepts d’économies et de durabilité.

    Que ce soit pour une question de sécurité ou d’esthétique, les composants de ferrure de la solution peuvent être renouvelés à tout moment et remplacés par des ferrures de fenêtres standard. Les architectes et les concepteurs disposent alors d’une solution de système de fenêtre offrant à la fois une véritable liberté et une fiabilité produit maximale pour répondre à toutes les exigences des investisseurs en matière de conception architecturale.

    Spécification
    • Dimensions et caractéristiques du système

      » žProfondeurs de montage: dormant 77 mm, ouvrant 89 mm
      » žLargeurs visibles: dormant 50 – 250 mm, traverses 74 – 254 mm, ouvrant 33 – 67 mm
      » žÉpaisseur de verre/de remplissage max.: dormant 54 mm, ouvrant 66 mm
      » žPoids de l’ouvrant max.: 300 kg
      »ž Hauteur d’ouvrant max.: 2 800mm
      »ž Système composite à 3 chambres en aluminium offrant un degré élevé d’isolation thermique
      » žIsolation thermique : Uf [120] = 0,95 W/m²K
      »ž Ajustement de la valeur U via la constitution de zones d’isolation modulaires
      » žPerméabilité à l’air : 4
      »ž Étanchéité à la pluie battante: 9A
      »ž Résistance au vent: C5/B5
      »ž Classes d’isolation phonique: 1-5
      »ž Résistance à l’effraction:
      - éléments de fenêtre: RC3
      - combiné au système de volet roulant heroal safe RC3: RC4
      »ž Sécurité du système grâce à l’utilisation de ferrures de tringle de commande en aluminium visibles (heroal WF100) ou masquées (heroal WF 100i) heroal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_W_77
    • Famille de produitsWindow systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe