Publier vos produits
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
    Hesco

    HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate

    Traduit par Google,

    Portail TerraBlock® M50

    Le portail TerraBlock® M50 est un portail en applique à installation rapide, conçu pour résister aux impacts de véhicules lors d'attaques sur des sites sensibles, des frontières et des secteurs industriels à haut risque. Son installation en applique est rapide et facile, sans poteaux, béton ni eau.

    Testée en cas de collision selon la norme ASTM F2656-15, la barrière TerraBlock® est certifiée pour arrêter un camion roulant à 80 km/h (50 mph) sur une distance de 1 m (33 pi).
    Périmètres résistants aux chocs compatibles avec les solutions de clôture périmétrique TerraBlock® et Hesco MIL présentant des niveaux de résistance aux chocs certifiés similaires.

    Hauteur - 1,6 m (5'3")
    Profondeur - 2,7 m (8'10")
    Longueur - 9 m (29'6")
    Passage d'accès - 4,3 m (14 pi 1 po)

        Spécification
        • Surface-mounted gate

          Crash-rated protection

          ASTM F2656-15 M50 P1 (K12) certified

          No posts, no foundation, no concrete

          Rapid deployment and installation

        Spécifications techniques
        • Réference unique.hesco-Terrablock-M50-P1-Gate
        • Famille de produitsHESCO
        • Groupe de produitsTerrablock
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-03-04
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Conçu enRoyaume-Uni
        • Fabriqué enPologne
        Classification
        • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails