Publier vos produits
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
    Hesco

    HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers

    Traduit par Google,

    BARRIÈRES DE SÉCURITÉ TERRABLOCK XV

    Protéger les infrastructures critiques et les opérations commerciales

    PROTECTION CONTRE LES HOSTILES

    TERRABLOCK XV est un système de clôture et de protection contre les véhicules, conforme à la norme M5OP1. Grâce à notre système breveté de transfert d'énergie, il peut ralentir des véhicules de 6,8 tonnes roulant jusqu'à 80 km/h. Les barrières sont également équipées d'un grillage anti-escalade 358 et peuvent être dotées d'un système de détection d'intrusion périmétrique (PIDS) vous permettant de surveiller votre périmètre en permanence. Vous pouvez également ajouter un portillon piéton verrouillable, un portail pour véhicules et des barbelés pour un contrôle total des accès.

    XV 3
    hauteur 9'10" (3,00 m)
    profondeur 4'6" (1,37 m)
    longueur 7'12" (2,12 m)
    Indice de puissance hvm Conçu selon la norme ASTM M50P1
    Type de remplissage : remplissage direct

    XV 4
    hauteur 13'1" (4,00 m)
    profondeur 4'6" (1,37 m)
    longueur 7'12" (2,12 m)
    Indice de puissance hvm Conçu selon la norme ASTM M50P1
    Type de remplissage : remplissage direct

    AMÉLIORATIONS OPTIONNELLES

    • Porte piétonne
      Date piétonne verrouillable
    • Portail pour véhicules
      Porte d'accès pour véhicules M50P1
    • Système de détection d'intrusion périmétrique (PIDS)
      Capteurs de mouvement et relais vers les points de contrôle centraux
    • Fil barbelé/bobine
      Fil anti-intrusion dont la hauteur augmente de 0,8 m
    Spécification
    • Complete with anti-climb 358 welded mesh, a pins and coil design, optional ballistic and a surface-mounted design, TERRABLOCK XV provides an enhanced level of security. A crowd control security barrier, it provides a short term solution to stadia, event security and police requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hesco-terrablock-xv
    • Famille de produitsHESCO
    • Groupe de produitsTerrablock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité