Publier vos produits
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
    Hesco

    HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers

    Traduit par Google,

    BARRIÈRES DE SÉCURITÉ TERRABLOCK XS

    Haute sécurité même dans les conditions les plus extrêmes

    PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE PERSONNALISÉE

    TERRABLOCK XS s'intègre facilement aux portails piétons et véhicules pour une protection périmétrique complète. L'association de paniers en maille géotextile et d'un système de poteaux et panneaux en maille soudée assure une protection totale. Un remblai local permet de créer une barrière sûre et stable. Combiné à d'autres barrières TERRABLOCK, il permet de concevoir une structure défensive parfaitement adaptée à vos besoins.

    XS 3
    hauteur 9'10" (3,00 m)
    profondeur 3'6" (1,06 m)
    longueur selon les besoins
    Indice de vitesse maximale IWA 14 (64 km/h)
    Type de remplissage : remplissage direct

    XS 4
    hauteur 13'1" (4,00 m)
    profondeur 3'6" (1,06 m)
    longueur selon les besoins
    Indice de vitesse maximale IWA 14 (64 km/h)
    Type de remplissage : remplissage direct


    AMÉLIORATIONS OPTIONNELLES

    • Porte piétonne
      Date piétonne verrouillable
    • Portail pour véhicules
      Porte d'accès contrôlée pour véhicules
    • Système de détection d'intrusion périmétrique (PIDS)
      Capteurs de mouvement et relais vers les points de contrôle centraux
    • Fil barbelé/bobine
      Fil anti-intrusion dont la hauteur augmente de 0,8 m
    Spécification
    • TERRABLOCK XS is an easily deployable, ground mounted security barrier, requiring no digging and no concrete for complete stability and performance, combining traditional deterrents with state of the art detection technology, delivering the best in perimeter security. 
      Available in a range of finishes, including polyester powder coatings, and a choice of beige or green fabric, the XS is highly configurable to specify your requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hesco-terrablock-xs-security-barriers
    • Famille de produitsHESCO
    • Groupe de produitsTerrablock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité