Publier vos produits
Tablette de douche HEWI, 162-03-20060
Tablette de douche HEWI, 162-03-20060
Tablette de douche HEWI, 162-03-20060
    HEWI

    Tablette de douche HEWI, 162-03-20060

    Receveur de douche Système 162 - receveur de douche à onglet assemblé - en tube d'acier inoxydable, diamètre 18 mm, doté d'un revêtement en poudre noir mat - pour montage mural avec fixation invisible - avec orifices de vidange pour l'évacuation de l'eau - largeur 300 mm, hauteur 86 mm et profondeur 100 mm - dimensions intérieures du receveur de douche 264 mm de large et 82 mm de profondeur - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-03-20060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units