Publier vos produits
Distributeur papier WC HEWI, 162-21-10060
Distributeur papier WC HEWI, 162-21-10060
Distributeur papier WC HEWI, 162-21-10060
    HEWI

    Distributeur papier WC HEWI, 162-21-10060

    Support de papier WC système 162 - support en forme de U avec forme en onglet, ouvert à droite - rabattable - en acier inoxydable de haute qualité thermolaqué dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé mat profond) - 137 mm de largeur, 110 mm de hauteur, diamètre de 15 mm - pour le montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-21-10060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units