Publier vos produits
Crochet mural HEWI, 162-90-010XA
Crochet mural HEWI, 162-90-010XA
Crochet mural HEWI, 162-90-010XA
Crochet mural HEWI, 162-90-010XA
Crochet mural HEWI, 162-90-010XA
    HEWI

    Crochet mural HEWI, 162-90-010XA

    Crochet Système 162 - crochet cylindrique - en acier inoxydable brossée mate - longueur 35 mm, diamètre 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-90-010XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHooks, Walking aid holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)18
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS