Publier vos produits
Support HEWI active+
Support HEWI active+
Support HEWI active+
    HEWI

    Support HEWI active+

    Petit support de la série 477 - support mural de forme circulaire - sert de support pour le gobelet ou l'insert porte-savon - largeur 98 mm, hauteur 25 mm, profondeur 99 mm, diamètre de l'ouverture 74 mm - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-00D100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTumbler/ Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)98
    • Profondeur (mm)99
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010146
    • Nom ETIMGlass/toothbrush holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units