Publier vos produits
Insert porte-savon HEWI, 477-02-01005
Insert porte-savon HEWI, 477-02-01005
Insert porte-savon HEWI, 477-02-01005
Insert porte-savon HEWI, 477-02-01005
Insert porte-savon HEWI, 477-02-01005
    HEWI

    Insert porte-savon HEWI, 477-02-01005

    Petit insert porte-savon de la série 477 - insert porte-savon rond en verre à finition anti-dérapante - convient au petit support (477.00.100) - 25 mm de haut et 74 mm de diamètre - en verre, disponible blanc mat - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-02-01005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dishes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)74
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010557
    • Nom ETIMSoap holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS