Publier vos produits
Tablette active+, 477-03D100
Tablette active+, 477-03D100
Tablette active+, 477-03D100
    HEWI

    Tablette active+, 477-03D100

    Tablette de la série 477 - tablette à rebord périphérique - verrouillage antivol - 600 mm de large, 26 mm de haut et 140 mm de profondeur - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-03D100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units