Publier vos produits
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 litres, 477-05-20198
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 litres, 477-05-20198
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 litres, 477-05-20198
    HEWI

    Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 litres, 477-05-20198

    Poubelle à papier de la série 477 - récipient de forme rectangulaire avec de grands arrondis - sert de poubelle pour les essuie-mains en papier usagés - contenance env. 25 l - porte-sac invisible intégré - 281 mm de large, 505 mm de haut et 181 mm de profondeur - pour le montage mural - corps en polyamide brillant dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - cadre / ouverture en polyamide brillant selon le nuancier HEWI - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-05-20198
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)505
    • Largeur (mm)281
    • Profondeur (mm)181
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers