Publier vos produits
Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-300
Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-300
Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-300
    HEWI

    Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-300

    Poubelle de la série 477 - bac cylindrique à couvercle basculant - le bac est amovible - le couvercle s'ouvre facilement d'une légère pression du genou ou de la main contre la cuve - bac intégré pour sachets à serviettes hygiéniques courants - avec étiquette autocollante expliquant le mode de fonctionnement - uniquement pour montage mural - contenance env. 6 litres - hauteur 340 mm, profondeur 210 mm, diamètre 180 mm - en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé) et 33 (rouge rubis) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-05-300
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units