Publier vos produits
Poubelle pour essuie-mains papier HEWI, Edition mate, 477-05B20012
Poubelle pour essuie-mains papier HEWI, Edition mate, 477-05B20012
Poubelle pour essuie-mains papier HEWI, Edition mate, 477-05B20012
    HEWI

    Poubelle pour essuie-mains papier HEWI, Edition mate, 477-05B20012

    Poubelle pour essuie-mains en papier de la série 477 - bac rectangulaire en tôle perforée, avec cadre en synthétique - sert de corbeille pour les essuie-mains en papier usagés - le cadre amovible fixe et recouvre le sac-poubelle - pour pose libre ou montage mural - 307 mm de large, 515 mm de haut et 288 mm de profondeur - tôle perforée, blanc - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-05B20012
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)307
    • Profondeur (mm)288
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units