Publier vos produits
Distributeur d'essuie-mains papier active+, 477-06D60005
Distributeur d'essuie-mains papier active+, 477-06D60005
Distributeur d'essuie-mains papier active+, 477-06D60005
    HEWI

    Distributeur d'essuie-mains papier active+, 477-06D60005

    Distributeur d'essuie-mains papier de la série 477 - bac rectangulaire avec ouverture bordée - pour essuie-mains papier courants, contenance env. 450 essuie-mains papier - ouverture de distribution ergonomique - verrouillable, facile à remplir - pour montage mural - 310 mm de large, 459 mm de haut, 160 mm de profondeur - bac en polyamide blanc translucide de haute qualité - ouverture bordée en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06D60005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)459
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers