Publier vos produits
Porte-serviette active+, 477-09D100
Porte-serviette active+, 477-09D100
Porte-serviette active+, 477-09D100
    HEWI

    Porte-serviette active+, 477-09D100

    Porte-serviettes de la série 477 - porte-serviettes avec deux bras cylindriques, placés l'un au-dessus de l'autre - pour suspendre des serviettes et d'autres pièces de lingerie - les bras peuvent être pivotés sur le côté indépendamment l'un de l'autre - 446 mm de long et 160 mm de haut, diamètre des bras 28 mm - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-09D100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTowel rails, Bath towel rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)28
    • Profondeur (mm)446
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units