Publier vos produits
Ensemble brosse WC HEWI, 477-20-100
Ensemble brosse WC HEWI, 477-20-100
Ensemble brosse WC HEWI, 477-20-100
    HEWI

    Ensemble brosse WC HEWI, 477-20-100

    Ensemble brosse WC de la série 477 - manche de brosse à tête interchangeable par fixation à baïonnette - pot à fond bombé et à élément supérieur sphérique, partiellement ouvert, et support en forme d'anneau - partie supérieure réglable en continu - le pot est amovible, mais peut également être monté avec protection antivol - remplacement de la tête de la brosse par fixation à baïonnette - protection antivol grâce aux vis cachées - 141 mm de large, 470 mm de haut et 140 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-20-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)141
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS