Publier vos produits
Support pour recharge papier WC HEWI, 477-21-200
Support pour recharge papier WC HEWI, 477-21-200
Support pour recharge papier WC HEWI, 477-21-200
Support pour recharge papier WC HEWI, 477-21-200
    HEWI

    Support pour recharge papier WC HEWI, 477-21-200

    Support pour recharge papier WC de la série 477 - porte-rouleau cylindrique à rosace ronde - protection antivol grâce aux vis cachées - longueur 123 mm, diamètre 33 mm, diamètre de la rosace 70 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-21-200
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)123
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010554
    • Nom ETIMSpare toilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units