Publier vos produits
Crochet mural active+, ø 50 mm, 477-90D010
Crochet mural active+, ø 50 mm, 477-90D010
Crochet mural active+, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    Crochet mural active+, ø 50 mm, 477-90D010

    Petit crochet mural de la série 477 - crochet cylindrique coudé en angle droit avec rosace de fixation - sert à suspendre du linge et d'autres accessoires - protection antivol grâce aux vis cachées - 46 mm de profondeur, diamètre de rosace de 50 mm - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-90D010
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHooks, Walking aid holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units