Publier vos produits
Panier pour douche HEWI, 700-03-00100
Panier pour douche HEWI, 700-03-00100
Panier pour douche HEWI, 700-03-00100
    HEWI

    Panier pour douche HEWI, 700-03-00100

    Panier pour douche S 700 - pour un montage mural, fixation cachée - 253 mm de large, 90 mm de hauteur et 108 mm de profondeur - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion y compris le matériel de fixation - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-03-00100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)253
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011190
    • Nom ETIMBasket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units