Publier vos produits
Tablette à ustensiles HEWI, 700-03-00200
Tablette à ustensiles HEWI, 700-03-00200
Tablette à ustensiles HEWI, 700-03-00200
    HEWI

    Tablette à ustensiles HEWI, 700-03-00200

    Tablette à ustensiles S 700 - tablette ovale pour divers ustensiles - la tablette est rotative et peut être placée à fleur de la fixation ou utilisée comme coupelle - pour un montage mural, fixation cachée - 253 mm de large, 20 mm de hauteur et 108 mm de profondeur - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion y compris le matériel de fixation - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-03-00200
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)253
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units