Publier vos produits
Gobelet avec support HEWI, 700-04-00000
Gobelet avec support HEWI, 700-04-00000
Gobelet avec support HEWI, 700-04-00000
    HEWI

    Gobelet avec support HEWI, 700-04-00000

    Gobelet avec support S 700 - gobelet cylindrique à fond plat - support mural de forme circulaire - pour un montage mural, fixation cachée - 79 mm de large, 110 mm de hauteur et 92 mm de profondeur - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion y compris le matériel de fixation - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-04-00000
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTumbler/ Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010146
    • Nom ETIMGlass/toothbrush holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units