Publier vos produits
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 700-06-00000
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 700-06-00000
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 700-06-00000
    HEWI

    Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 700-06-00000

    Distributeur de savon ou de désinfectant avec fixation, S 700 - distributeur de savon cylindrique avec support mural en forme d'anneau - Pompe en métal, chromé haut de gamme - Capacité : environ 200 ml - sert à contenir du savon liquide disponible dans le commerce, et gels courants - 79 mm de large, 169 mm de hauteur et 92 mm de profondeur - Distributeur de savon et support mural en polyamide brillant, selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion y compris le matériel de fixation - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-06-00000
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)169
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers