Publier vos produits
Miroir inclinable HEWI, 801-01-100
Miroir inclinable HEWI, 801-01-100
Miroir inclinable HEWI, 801-01-100
    HEWI

    Miroir inclinable HEWI, 801-01-100

    Miroir inclinable de la série 801 - miroir cristal rectangulaire à bords biseautés et protection contre les éclats intégrée - le miroir est muni d'une manivelle et d'un câble qui permettent de l'incliner de 28° au maximum. On peut donc l'utiliser en position debout ou assise - pour montage mural - largeur 599 mm, hauteur 540 mm, épaisseur 6 mm - miroir en verre cristal - élément de maintien et manivelle en polyamide de haute qualité, disponibles dans les couleurs HEWI - pour montage sur contre-cloison avec rallonge de câble
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-01-100
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings