Publier vos produits
Miroir cosmétique HEWI, 950-01-23001
Miroir cosmétique HEWI, 950-01-23001
Miroir cosmétique HEWI, 950-01-23001
Miroir cosmétique HEWI, 950-01-23001
    HEWI

    Miroir cosmétique HEWI, 950-01-23001

    Miroir cosmétique - miroir rond non éclairé - serti d'un cadre métallique, revêtement noir mat - grossissement x 3 - miroir et diamètre de la surface du miroir 220 mm - sur bras droit, mobile, longueur 55 mm - profondeur totale 113 mm - pour montage mural, fixation invisible à 3 points - diamètre du raccord mural 60 mm, profondeur 10 mm - avec matériel de fixation HEWI inoxydable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-01-23001
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)237
    • Largeur (mm)202
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors