Publier vos produits
Miroir inclinable à LED HEWI, motorisé, 801-01-501
Miroir inclinable à LED HEWI, motorisé, 801-01-501
Miroir inclinable à LED HEWI, motorisé, 801-01-501
    HEWI

    Miroir inclinable à LED HEWI, motorisé, 801-01-501

    Miroir inclinable à LED de la série 801, motorisé - miroir composite rectangulaire éclairé avec bords brossés mat - protection contre les éclats incorporée et éclairage LED intégré sur les côtés droit et gauche - le miroir peut être incliné de 28° maximum grâce à un moteur, ce qui permet de l'utiliser debout ou assis - pour le montage mural - avec deux profilés lumineux LED de haute gamme en aluminium, fixé au dos du miroir - Couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 3000 - 6500 Kelvin), puissance totale d'environ 10 watts - intensité lumineuse réglable en continu - Commande par interrupteur mural sans fil ne nécessitant pas d'entretien - l'interrupteur mural radio peut être placé librement sur le mur via un montage collé ou être intégré dans un cadre de 55 de l'installation électrique - Fonction mémoire : le dernier réglage d'éclairage sélectionné est enregistré pour l'utilisation suivante - LED et ballast protégés, classe de protection II, degré de protection IP 44 - miroir de 599 mm de large, 540 mm de haut et 6 mm d'épaisseur - Miroir en verre feuilleté - Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. - Marquage CE et UKCA selon CEM 2014/30/UE - Convient aux réseaux électriques avec des tensions de réseau entre 100 et 240 V et des fréquences de réseau de 50 et 60 Hz et 277 V pour les États-Unis.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-01-501
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors